Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于对移动性、定位稳定性和使用场景有较高要求的各类环境。该产品的固定件为合成膨胀机,圆形结构,便于与设备或家具可靠连接;请在订购时注明所需的试管内径。壳体采用中号钢板制成,配备两个钢珠滚道,可保证旋转动作顺畅、平稳。车轮直径为100毫米,轮面材料为实心橡胶,不留痕迹,邵氏硬度为Shore A 63,兼顾承载缓冲与地面保护;车轮本体采用钢板制造,轴承为圆锥球轴承,能够降低转动阻力并延长使用寿命。产品总高度为138毫米,便于根据设备高度进行选型与安装配合。在负载性能方面,静态承载能力为160千克,动态承载能力为80千克,动态测试速度为3千米每小时。该产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
把手配件