Stylea
5920UOI075L51-10D20 9011/9011
Основні атрибути
| Назва продукту | Stylea |
|---|---|
| Тип продукту | Поворотний Колісна опора |
| Вантажопідйомність при 3 км/год | 50 KG |
| Статична вантажопідйомність | 100 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 77 mm |
| Загальна ширина | 54 mm |
| Загальна вага | 0,12 KG |
Ефективність
| Продуктивність обертання | |
|---|---|
| Шум руху | |
| Стирання | |
| Стійкість до корозії |
Кронштейн
| Матеріал | Поліамід |
|---|---|
| Форма кронштейну | Кронштейн подвійного Колесо |
| Поворотний підшипник | Стрижень, обертання |
| Колір | Графітовий чорний (RAL9011), Графітовий чорний (RAL9011) |
| Зміщення | 30 mm |
| Радіус повороту | 62 mm |
| Поворотне з’єднання | 124 mm |
| Діаметр ковпачка | 20 mm |
Колесо
| Матеріал корпуса | Поліамід |
|---|---|
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Підшипник | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
| Колір протектору | Графітовий чорний (RAL9011), Графітовий чорний (RAL9011) |
| Колір колеса | Графітовий чорний (RAL9011) |
| Протектор | Жорсткий Протектор |
| Діаметр колеса | 75 mm |
| Ширина протектора | 8 mm |
| Діаметр отвору осі | 0 mm |
| Довжина втулки | 0 mm |
| Ширина колеса | 8 mm |
| Твердість протектора (D) | 65 Прибережна D |
Встановлення
| Тип кріплення | Глухий отвір для з’єднання B10 |
|---|---|
| Діаметр отвору під болт | 10 mm |