Stylea
5920UOI075L51-10D20 9011/9011
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Stylea |
|---|---|
| Typ produktu | Kółko obrotowe |
| nośność przy 3 km/h | 50 KG |
| Statyczna nośność | 100 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| wysokość całkowita | 77 mm |
| Szerokość całkowita | 54 mm |
| Waga całkowita | 0,12 KG |
Wydajność
| Wydajność rolki | |
|---|---|
| Hałas ruchowy | |
| Odejście | |
| Odporność na korozję |
Obudowa
| Materiał | Poliamid |
|---|---|
| kształt widelec | Obudowa na dwa Koło |
| łożysko obrotowe | Trzpień , obrotowy |
| Kolor | Czarny grafitowy (RAL9011), Czarny grafitowy (RAL9011) |
| wysięg | 30 mm |
| Promień obrotowy | 62 mm |
| zasięg działania koła | 124 mm |
| Średnica kopuły | 20 mm |
Koło
| Materiał ciała | Poliamid |
|---|---|
| materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
| Łożysko | Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa |
| Kolor bieżnia | Czarny grafitowy (RAL9011), Czarny grafitowy (RAL9011) |
| Kolor koło | Czarny grafitowy (RAL9011) |
| bieżnia | Twardy Bieżnia |
| Średnica koło | 75 mm |
| Szerokość bieżnia | 8 mm |
| średnica otworu oś | 0 mm |
| Długość piasta | 0 mm |
| Szerokość koło | 8 mm |
| Twardość bieżnia (D) | 65 Shore D |
Mocowanie
| Typ mocowania | Otwór nieprzelotowy do mocowania B10 |
|---|---|
| średnica otworu trzpień | 10 mm |