Accessory
stem B10-11x30/10 blue
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Accessory |
|---|---|
| Typ produktu | Akcesorium |
| nośność przy 3 km/h | 60 KG |
| Statyczna nośność | 120 KG |
| wysokość całkowita | 4,5 mm |
| Waga całkowita | 0,04 KG |
Wydajność
| Odporność na korozję |
|---|
Mocowanie
| Typ mocowania | Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem |
|---|---|
| Średnica trzpień | 11 mm |