Accessory
stem B10-11x30/10 blue
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Termék neve | Accessory |
|---|---|
| Termék típusa | Tartozék |
| teherbírás 3 km/h-nál | 60 KG |
| Statikus teherbírás | 120 KG |
| teljes magasság | 4,5 mm |
| Összsúly | 0,04 KG |
Teljesítmény
| Korrozióálló képesség |
|---|
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Csap szorítógyűrűvel, peremmel |
|---|---|
| szár átmérője | 11 mm |