Accessory
stem B10-11x30/10 blue
Основні атрибути
| Назва продукту | Accessory |
|---|---|
| Тип продукту | Аксесуар |
| Вантажопідйомність при 3 км/год | 60 KG |
| Статична вантажопідйомність | 120 KG |
| Загальна висота | 4,5 mm |
| Загальна вага | 0,04 KG |
Ефективність
| Стійкість до корозії |
|---|
Встановлення
| Тип кріплення | Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем |
|---|---|
| Діаметр стрижня | 11 mm |