Accessory
stem B10-11x30/10 blue
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Nome del prodotto | Accessory |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Portata a 3 km/h | 60 KG |
| Portata statica | 120 KG |
| Altezza totale | 4,5 mm |
| Peso complessivo | 0,04 KG |
Prestazioni
| Resistenza alla corrosione |
|---|
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Perno con anello di presa, con collare |
|---|---|
| Diametro perno | 11 mm |