Accessory
stem B10-11x30/10 blue
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Nume produs | Accessory |
|---|---|
| Tip produs | Accesoriu |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 60 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 120 KG |
| Înălțime totală | 4,5 mm |
| Greutate totală | 0,04 KG |
Performanță
| Rezistență la coroziune |
|---|
Racord
| Tip ajustare | Tijă cu inel de prindere, cu colier |
|---|---|
| Diametru Tijă | 11 mm |