Accessory
stem B10-11x30/10 blue
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Produktname | Accessory |
---|---|
Produkttyp | Zubehör |
3 km/h Tragfähigkeit | 60 KG |
Statische Tragfähigkeit | 120 KG |
Bauhöhe | 4,5 mm |
Gesamtgewicht | 0,04 KG |
Leistung
Korrosionsbeständigkeit |
---|
Befestigung
Befestigungsart | Stift mit Klemmring, mit Bund |
---|---|
Bundstift Durchmesser | 11 mm |