Accessory
stem B10-11x30/10 blue
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Nome do produto | Accessory |
|---|---|
| Tipo de produto | Acessório |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 60 KG |
| Capacidade de carga estática | 120 KG |
| altura total | 4,5 mm |
| Peso global | 0,04 KG |
Desempenho
| Resistência à corrosão |
|---|
Encaixe
| Tipo de fixação | Anel de Espiga, com colar |
|---|---|
| Diâmetro da espiga | 11 mm |