Accessory
stem B10-11x30/10 blue
Kernkenmerken
| Productnaam | Accessory |
|---|---|
| Producttype | Accessoire |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 60 KG |
| Statisch Draagvermogen | 120 KG |
| Totale hoogte | 4,5 mm |
| Totaal gewicht | 0,04 KG |
Prestaties
| Corrosieweerstand |
|---|
Bevestiging
| Bevestigingstype | Stift met gripring, met kraag |
|---|---|
| Diameter Stift | 11 mm |