Stylea
5920UOI075L51-10D20 9011/9011
Primære egenskaber
| Produktnavn | Stylea |
|---|---|
| Produkttype | Drejeligt Hjul |
| Belastning ved 3 km/t | 50 KG |
| Belastning Statisk | 100 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 77 mm |
| Samlet bredde | 54 mm |
| Samlet vægt | 0,12 KG |
Ydeevne
| Rullemodstand | |
|---|---|
| Bevægelsesstøj | |
| Attrition | |
| Rustbeskyttelse |
Gaffel
| Materiale | Polyamid |
|---|---|
| Gaffel Form | Dobbelt Hjul |
| Drejekrans | Stift, drejelig |
| Farve | Grafit sort (RAL9011), Grafit sort (RAL9011) |
| Udladning | 30 mm |
| Udfaldsradius | 62 mm |
| Udfaldsdiameter | 124 mm |
| Dome-diameter | 20 mm |
Hjul
| Fælgmateriale | Polyamid |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
| Leje | Glideleje med Afstandsrør |
| Hjulbane-farve | Grafit sort (RAL9011), Grafit sort (RAL9011) |
| Hjulbane | Hård Hjulbane |
| Hjul farve | Grafit sort (RAL9011) |
| Hjuldiameter | 75 mm |
| Hjulbane bredde | 8 mm |
| Aksel Huldiameter | 0 mm |
| Navlængde | 0 mm |
| Hjulbredde | 8 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 65 Shore D |
Montering
| Tilpasningstype | Hul til montagesplit til B10-fitting |
|---|---|
| Bolt Huldiameter | 10 mm |