Stylea
5920UOI075L51-10D20 9011/9011
核心属性
| 产品名称 | Stylea |
|---|---|
| 产品类型 | 万向脚轮 |
| 3 公里/小时时的载重 | 50 KG |
| 载重静态 | 100 KG |
| 温度范围(最低) | -20 °C |
| 温度范围(最大) | 60 °C |
| 总高 | 77 mm |
| 总宽度 | 54 mm |
| 总重量 | 0.12 KG |
绩效
| 轧制性能 | |
|---|---|
| 移动噪音 | |
| 损耗 | |
| 耐腐蚀 |
支架
| 材料 | 聚酰胺 |
|---|---|
| 支架形状 | 双轮子支架 |
| 旋转轴承 | 阀杆旋转 |
| 颜色: | 石墨黑 (RAL9011), 石墨黑 (RAL9011) |
| 偏移量 | 30 mm |
| 旋转半径 | 62 mm |
| swivel interference | 124 mm |
| 圆顶直径 | 20 mm |
轮子
| 主体材料 | 聚酰胺 |
|---|---|
| 胎面材料 | 与轮子体相同 |
| 轴承 | 带轴套管的滑动轴承 |
| 胎面颜色 | 石墨黑 (RAL9011), 石墨黑 (RAL9011) |
| 胎面 | 硬胎面 |
| 轮子颜色 | 石墨黑 (RAL9011) |
| 轮径 | 75 mm |
| 胎面宽度 | 8 mm |
| 轴孔直径 | 0 mm |
| 中心长度 | 0 mm |
| 轮宽 | 8 mm |
| 胎面硬度 (D) | 65 肖氏 D |
固定件
| 接头类型 | B10 接头盲孔 |
|---|---|
| 螺栓孔直径 | 10 mm |