Stylea
5920UOI075L51-10D20 9011/9011
Kernkenmerken
| Productnaam | Stylea |
|---|---|
| Producttype | Zwenkwiel |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 50 KG |
| Statisch Draagvermogen | 100 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 77 mm |
| Totale breedte | 54 mm |
| Totaal gewicht | 0,12 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand |
Vork
| Materiaal | Polyamide |
|---|---|
| Vork Vorm | Dubbele vorkwiel |
| Zwenklager | Stift, zwenkend |
| Kleur | Grafietzwart (RAL9011), Grafietzwart (RAL9011) |
| Offset | 30 mm |
| Zwenk radius | 62 mm |
| Uitzwenking | 124 mm |
| Diameter koepel | 20 mm |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polyamide |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
| Lager | Glijlager met tussenbus |
| Kleur loopvlak | Grafietzwart (RAL9011), Grafietzwart (RAL9011) |
| Kleur Wiel | Grafietzwart (RAL9011) |
| Loopvlak | Hard Loopvlak |
| Wieldiameter | 75 mm |
| Breedte Loopvlak | 8 mm |
| Asgatdiameter | 0 mm |
| Naaflengte | 0 mm |
| Wielbreedte | 8 mm |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 65 Shore D |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Stiftgat voor B10-bevestiging |
|---|---|
| Diameter boutgat diameter | 10 mm |