コア属性
| 製品名 | Stylea |
|---|---|
| 製品タイプ | 自在キャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 50 KG |
| 静荷重 | 100 KG |
| 温度範囲(最小) | -20 °C |
| 温度範囲(最大) | 60 °C |
| 取付高 | 77 mm |
| 全幅 | 54 mm |
| 総重量 | 0.12 KG |
パフォーマンス
| 回転性能 | |
|---|---|
| 動きのノイズ | |
| 摩擦 | |
| 耐食性 |
ハウジング
| 材料 | ポリアミド |
|---|---|
| フォーク形状 | 双輪ハウジング |
| 旋回ベアリング | ステム、旋回 |
| 色 | グラファイトブラック(RAL9011), グラファイトブラック(RAL9011) |
| オフセット | 30 mm |
| 旋回半径 | 62 mm |
| 旋回径 | 124 mm |
| ドーム径 | 20 mm |
車輪
| 本体材質 | ポリアミド |
|---|---|
| トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
| ベアリング | スペーサーチューブ付きプレーンベアリング |
| トレッド色 | グラファイトブラック(RAL9011), グラファイトブラック(RAL9011) |
| トレッド | ハードトレッド |
| 車輪色 | グラファイトブラック(RAL9011) |
| 車輪径 | 75 mm |
| トレッド幅 | 8 mm |
| 車軸穴径 | 0 mm |
| ハブの長さ | 0 mm |
| 車輪幅 | 8 mm |
| トレッドの硬度(D) | 65 ショアD |
フィッティング
| フィッティングタイプ | B10用止まり穴 |
|---|---|
| ボルト穴径 | 10 mm |