Stylea
5920UOI075L51-10D20 9011/9011
핵심 속성
| 제품명 | Stylea |
|---|---|
| 제품 유형 | 회전 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 50 KG |
| 적재 용량 고정 | 100 KG |
| 온도 범위(최소) | -20 °C |
| 온도 범위(최대) | 60 °C |
| 총높이 | 77 mm |
| 전체 너비 | 54 mm |
| 전체 체중 | 0.12 KG |
성능
| 롤 성능 | |
|---|---|
| 움직임 소음 | |
| 감원 | |
| 부식방지 |
하우징
| 재료 | 폴리아미드 |
|---|---|
| fork 외형 | 트윈 휠 하우징 |
| 스위블 베어링 | 스템 , 회전 |
| 색상 | 그래파이트 블랙(RAL9011), 그래파이트 블랙(RAL9011) |
| 오프셋 | 30 mm |
| 회전 반경 | 62 mm |
| 회전 간섭 | 124 mm |
| 돔 직경 | 20 mm |
휠
| 차체 재질 | 폴리아미드 |
|---|---|
| 트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
| 베어링 | 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 |
| 트레드 색상 | 그래파이트 블랙(RAL9011), 그래파이트 블랙(RAL9011) |
| 트레드 | 단단한 트레드 |
| 휠 색상 | 그래파이트 블랙(RAL9011) |
| 휠 직경 | 75 mm |
| 트레드 폭 | 8 mm |
| 차축 홀 직경 | 0 mm |
| 허브 길이 | 0 mm |
| 휠 너비 | 8 mm |
| 트레드의 경도(D) | 65 쇼어 D |
피팅
| 피팅 유형 | B10 피팅용 블라인드 홀 |
|---|---|
| 볼트 홀 직경 | 10 mm |