Stylea
5920UOI075L51-10D20 9011/9011
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Nome do produto | Stylea |
|---|---|
| Tipo de produto | Rodízio giratório |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 50 KG |
| Capacidade de carga estática | 100 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
| altura total | 77 mm |
| Largura geral | 54 mm |
| Peso global | 0,12 KG |
Desempenho
| Desempenho do rolamento | |
|---|---|
| Ruído de movimento | |
| Desgaste | |
| Resistência à corrosão |
Suporte
| Material | Poliamida |
|---|---|
| Em forma de garfo | Roda dupla com suporte |
| rolamento giratório | Com espiga, giratória |
| Cor | Preto grafite (RAL9011), Preto grafite (RAL9011) |
| offset | 30 mm |
| Raio giratório | 62 mm |
| interferência giratória | 124 mm |
| Diâmetro do dome | 20 mm |
Roda
| Material do centro da roda | Poliamida |
|---|---|
| Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento | Rolamento liso com espaçador |
| Cor do piso | Preto grafite (RAL9011), Preto grafite (RAL9011) |
| Cor da roda | Preto grafite (RAL9011) |
| piso | Piso duro |
| Diâmetro da roda | 75 mm |
| Largura do piso | 8 mm |
| Diâmetro do furo do eixo | 0 mm |
| Comprimento do cubo | 0 mm |
| Largura da roda | 8 mm |
| Dureza do piso (D) | 65 Shore D |
Encaixe
| Tipo de fixação | Furo passante para encaixe B10 |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 10 mm |