Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесное опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем квадратной формы с возможностью указания внутреннего диаметра пробирки при заказе. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионным шарикоподшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 120 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, системах кейтеринга и доставки питания, больницах, домах престарелых, профессиональных уборочных тележках, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
2477PJP075R47-21,5-24
EAN
4031582326703
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
103 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,43 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 — ролики устройств
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
Befestigungsart
Синтетический расширитель, квадратный
Expanderbefestigung (Maximum)
24 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
21,5 mm
Housing
Farbe
Пассивированный голубым
Gabelform
Широкая
Material
Стальной лист, средний
Schwenklager
Две гонки с мячом
Störkreis
160 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
80 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Береговая А
Material des Radkörpers
Полипропилен
Material der Lauffläche
Термопластичная резина
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
С защитой резьбы
Lager
Прециссионый шариковый подшипник
Набор рукояток
Befestigungsoptionen
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепления. Данное изделие обеспечивает надежное соединение с осями диаметром от 32 до 35 миллиметров, что позволяет адаптировать колесо к различным конструкциям опорных систем. Расширитель изготовлен с учетом требований к точности и надежности, обеспечивая стабильное крепление без люфта. Масса принадлежности составляет 0,17 килограмма, что позволяет использовать её без значительного увеличения общего веса конструкции. Данная принадлежность рекомендуется для применения в промышленном оборудовании, мебельных системах и других механизмах, требующих универсального крепления колес с различными параметрами осей.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепежного отверстия. Данное изделие имеет регулируемый диапазон адаптации под различные размеры осей, обеспечивая надежное соединение с диаметром от 36 до 40 миллиметров. Расширитель изготовлен с учетом требований к точности и долговечности, что гарантирует его надежную работу в составе кастера. Общий вес принадлежности составляет 0,18 килограмма, что позволяет использовать ее без значительного увеличения общей массы узла. Применение данного расширителя обеспечивает универсальность монтажа и совместимость с различными типами кастеров.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепления. Данное изделие имеет регулируемый диапазон совместимости с фитингами диаметром от 24 до 27 миллиметров, что обеспечивает универсальность применения на различных типах опорных конструкций. Расширитель изготовлен с учетом требований надежного крепления и долговечности, имея массу 0,14 килограмма, что позволяет минимизировать дополнительную нагрузку на систему. Компактная конструкция и легкий вес делают данную принадлежность удобной в монтаже и эксплуатации.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра установки. Данное изделие имеет универсальный адаптер с диапазоном совместимости от 27 до 30 миллиметров, что позволяет использовать его с различными типами опорных конструкций. Расширитель изготовлен с учетом требований надежности и долговечности, обеспечивая стабильное крепление при эксплуатации. Вес принадлежности составляет 0,14 килограмма, что обеспечивает минимальное увеличение общей массы конструкции. Применение данного расширителя рекомендуется для модернизации мебельных колес и промышленного оборудования, требующего адаптации под стандартные размеры крепежных элементов.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное Колесная опора 75 mm
Agila
2470PJP075R47-21,5-24

Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионным шариковым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 150 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg