Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, оснащенный расширительным механизмом с посадочным диаметром от 36 до 40 мм, обеспечивающим надежное крепление к различным типам оснований. Изделие имеет компактную конструкцию массой 0,18 кг, что позволяет использовать его в широком спектре промышленных и коммерческих применений без существенного увеличения общего веса конструкции.
Артикулы
Номер статьи
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert
EAN
4031582321722
Номер материала S4
199000060
Core attributes
Тип
Принадлежность
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,18 kg
Название продукта
Расширитель
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Подсказка
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
Распорный фитинг (максимум)
40 mm
Распорный фитинг (минимум)
36 mm
Набор рукояток
Подсказка
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.