Принадлежность
Расширитель
Номер заказа:
199000059
EAN:
4031582321715
Номер продукта:
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
Аксессуар представляет собой техническое изделие для колесных опор с расширительным механизмом, обеспечивающим надежное креплени...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Аксессуар представляет собой техническое изделие для колесных опор с расширительным механизмом, обеспечивающим надежное крепление к трубчатым конструкциям диаметром от 32 до 35 мм. Устройство характеризуется компактными габаритами и малым весом 0,17 кг, что обеспечивает удобство монтажа и эксплуатации. Расширительная посадка гарантирует плотное соединение с несущими элементами в заданном диапазоне диаметров.
Артикулы
Core attributes
Fitting
Набор рукояток
Особые функции