Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Аксессуар представляет собой техническое изделие для колесных опор с расширительным механизмом, обеспечивающим надежное крепление к трубчатым конструкциям диаметром от 24 до 27 мм. Компактная конструкция весом 0,14 кг позволяет использовать данный аксессуар в различных промышленных применениях, где требуется точная посадка и стабильная фиксация колесной опоры на круглых профилях указанного диапазона диаметров.
Артикулы
Номер статьи
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert
EAN
4031582321692
Номер материала S4
199027259
Core attributes
Тип
Принадлежность
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,14 kg
Название продукта
Расширитель
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Подсказка
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
Распорный фитинг (максимум)
27 mm
Распорный фитинг (минимум)
24 mm
Набор рукояток
Подсказка
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.