Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем квадратной формы с возможностью указания внутреннего диаметра пробирки при заказе. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленный на прецизионный шариковый подшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 188 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, системах кейтеринга и доставки питания, больницах, домах престарелых, профессиональных уборочных тележках и торговой мебели.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
2477UAP150R47-24-27
EAN
4031582327311
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
188 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Подсказка
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
Тип фитинга
Синтетический расширитель, квадратный
Распорный фитинг (максимум)
27 mm
Распорный фитинг (минимум)
24 mm
Корпус
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
262 mm
Офсет (Смещение)
36 mm
Радиус поворота
131 mm
Колесо
Твердость Протектор (D)
40 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
150 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Набор рукояток
Подсказка
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
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
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Аксессуар представляет собой техническое изделие для колесных опор с расширительным механизмом, обеспечивающим надежное крепление к трубчатым конструкциям диаметром от 32 до 35 мм. Устройство характеризуется компактными габаритами и малым весом 0,17 кг, что обеспечивает удобство монтажа и эксплуатации. Расширительная посадка гарантирует плотное соединение с несущими элементами в заданном диапазоне диаметров.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, оснащенный расширительным механизмом с посадочным диаметром от 36 до 40 мм, обеспечивающим надежное крепление к различным типам оснований. Изделие имеет компактную конструкцию массой 0,18 кг, что позволяет использовать его в широком спектре промышленных и коммерческих применений без существенного увеличения общего веса конструкции.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Аксессуар представляет собой техническое изделие для колесных опор с расширительным механизмом, обеспечивающим надежное крепление к трубчатым конструкциям диаметром от 24 до 27 мм. Компактная конструкция весом 0,14 кг позволяет использовать данный аксессуар в различных промышленных применениях, где требуется точная посадка и стабильная фиксация колесной опоры на круглых профилях указанного диапазона диаметров.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Аксессуар представляет собой техническое изделие для колесных опор с расширительным механизмом, обеспечивающим надежное крепление к трубчатым конструкциям диаметром от 27 до 30 мм. Компактная конструкция весом 0,14 кг позволяет использовать данный аксессуар в различных промышленных применениях, где требуется точная посадка и стабильная фиксация колесной опоры на круглых профилях указанного диапазона диаметров.

Пропустить галерею продуктов

Перекрёстные продажи

Варианты
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное Колесная опора 150 mm
Agila
2470UAP150R47-24-27

Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установлено на прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 188 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Применяется для медицинских кроватей, кейтеринговых тележек и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных уборочных тележек, торговой мебели и витрин.

150 mm
Легкие условия
188 mm
150 mm
Легкие условия
188 mm