Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 150 mm
Agila
EAN:
4031582326239
Номер продукта:
2477DIK150R47-32-35
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Агила — это поворотная колесная опора с общим тормозом, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках для кейт...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Агила — это поворотная колесная опора с общим тормозом, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также в торговой мебели и витринах. Фитинг выполнен в виде синтетического расширителя квадратного сечения, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробки, которая устанавливается в трубу или профиль. Корпус поворотного узла образован двумя гонками с мячом, обеспечивающими плавное и устойчивое вращение на 360 градусов, и изготовлен из листовой стали средней толщины. Колесо диаметром 150 мм оснащено крональным шарикоподшипником, что обеспечивает низкое сопротивление качению и долговечность узла. Протектор колеса выполнен из литой резины без следов, не оставляющей отметин на напольных покрытиях. Общая высота опоры составляет 188 мм. Статическая грузоподъёмность опоры равна 200 кг, динамическая грузоподъёмность при скорости движения 3 км/ч составляет 100 кг.