Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!
Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглой формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и оснащено прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 75 мм. Общая высота конструкции равна 103 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 150 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
2470PJP075R07-Ø24-27
EAN
4031582325171
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч
75 kg
Грузоподъемность статическая
150 kg
Общая высота
103 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0 kg
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Подсказка
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
Тип фитинга
Синтетический расширитель, круглый
Распорный фитинг (максимум)
27 mm
Распорный фитинг (минимум)
24 mm
Корпус
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
123 mm
Офсет (Смещение)
24 mm
Радиус поворота
61,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
25 mm
Диаметр
75 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Набор рукояток
Подсказка
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Аксессуары

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Аксессуар представляет собой техническое изделие для колесных опор с расширительным механизмом, обеспечивающим надежное крепление к трубчатым конструкциям диаметром от 32 до 35 мм. Устройство характеризуется компактными габаритами и малым весом 0,17 кг, что обеспечивает удобство монтажа и эксплуатации. Расширительная посадка гарантирует плотное соединение с несущими элементами в заданном диапазоне диаметров.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, оснащенный расширительным механизмом с посадочным диаметром от 36 до 40 мм, обеспечивающим надежное крепление к различным типам оснований. Изделие имеет компактную конструкцию массой 0,18 кг, что позволяет использовать его в широком спектре промышленных и коммерческих применений без существенного увеличения общего веса конструкции.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Аксессуар представляет собой техническое изделие для колесных опор с расширительным механизмом, обеспечивающим надежное крепление к трубчатым конструкциям диаметром от 24 до 27 мм. Компактная конструкция весом 0,14 кг позволяет использовать данный аксессуар в различных промышленных применениях, где требуется точная посадка и стабильная фиксация колесной опоры на круглых профилях указанного диапазона диаметров.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Аксессуар представляет собой техническое изделие для колесных опор с расширительным механизмом, обеспечивающим надежное крепление к трубчатым конструкциям диаметром от 27 до 30 мм. Компактная конструкция весом 0,14 кг позволяет использовать данный аксессуар в различных промышленных применениях, где требуется точная посадка и стабильная фиксация колесной опоры на круглых профилях указанного диапазона диаметров.

Пропустить галерею продуктов

Перекрёстные продажи

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Agila
2477PJP075R07-Ø24-27

Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем круглой формы с возможностью указания внутреннего диаметра пробирки при заказе. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионным шариковым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 120 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, кейтеринговых тележек, больниц, домов престарелых, профессиональных уборочных тележек и торговой мебели.

75 mm
103 mm
Легкие условия
75 mm
103 mm
Легкие условия