Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установлено на кронусном шарикоподшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 55 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 110 кг. Применяется для медицинских кроватей, тележек кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых, профессиональных уборочных тележках, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
2470DYK075R47-32-35
EAN
4031582341386
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч
55 kg
Грузоподъемность статическая
110 kg
Общая высота
103 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Подсказка
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
Тип фитинга
Синтетический расширитель, квадратный
Распорный фитинг (максимум)
35 mm
Распорный фитинг (минимум)
32 mm
Housing
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
123 mm
Офсет (Смещение)
24 mm
Радиус поворота
61,5 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Листовая сталь
Материал протектора
Литая резина, черная, электропроводная
Ширина Протектор
25 mm
Диаметр
75 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Кронусный шарикоподшипник
Набор рукояток
Подсказка
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Аксессуар представляет собой техническое изделие для колесных опор с расширительным механизмом, обеспечивающим надежное крепление к трубчатым конструкциям диаметром от 32 до 35 мм. Устройство характеризуется компактными габаритами и малым весом 0,17 кг, что обеспечивает удобство монтажа и эксплуатации. Расширительная посадка гарантирует плотное соединение с несущими элементами в заданном диапазоне диаметров.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, оснащенный расширительным механизмом с посадочным диаметром от 36 до 40 мм, обеспечивающим надежное крепление к различным типам оснований. Изделие имеет компактную конструкцию массой 0,18 кг, что позволяет использовать его в широком спектре промышленных и коммерческих применений без существенного увеличения общего веса конструкции.

Колесо 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Колесо Puretech для роликовой опоры изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины без следов шириной 25 мм и оснащено кронусным шарикоподшипником. Диаметр колеса составляет 75 мм, диаметр отверстия оси 6 мм, длина ступицы 28 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 55 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 110 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Аксессуар представляет собой техническое изделие для колесных опор с расширительным механизмом, обеспечивающим надежное крепление к трубчатым конструкциям диаметром от 24 до 27 мм. Компактная конструкция весом 0,14 кг позволяет использовать данный аксессуар в различных промышленных применениях, где требуется точная посадка и стабильная фиксация колесной опоры на круглых профилях указанного диапазона диаметров.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Аксессуар представляет собой техническое изделие для колесных опор с расширительным механизмом, обеспечивающим надежное крепление к трубчатым конструкциям диаметром от 27 до 30 мм. Компактная конструкция весом 0,14 кг позволяет использовать данный аксессуар в различных промышленных применениях, где требуется точная посадка и стабильная фиксация колесной опоры на круглых профилях указанного диапазона диаметров.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Agila
2477DYK075R47-32-35

Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем квадратной формы с возможностью указания внутреннего диаметра пробирки при заказе. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из листовой стали с протектором из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установленное на кронусном шарикоподшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 55 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 110 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, системах кейтеринга и доставки питания, больницах, домах престарелых, профессиональных уборочных тележках и торговой мебели.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Agila
2477DYK075R47-32-35

Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения, оснащенное синтетическим расширителем квадратной формы с возможностью указания внутреннего диаметра пробирки при заказе. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из листовой стали с протектором из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установленное на кронусном шарикоподшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 55 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 110 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, системах кейтеринга и доставки питания, больницах, домах престарелых, профессиональных уборочных тележках и торговой мебели.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg