Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установлено на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 55 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 110 кг. Применяется для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
2470DYK075R47-24-27
EAN
4031582341201
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч
55 kg
Грузоподъемность статическая
110 kg
Общая высота
103 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,48 kg
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Подсказка
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
Тип фитинга
Синтетический расширитель, квадратный
Распорный фитинг (максимум)
27 mm
Распорный фитинг (минимум)
24 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
123 mm
Офсет (Смещение)
24 mm
Радиус поворота
61,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Листовая сталь
Материал протектора
Литая резина, черная, электропроводная
Ширина Протектор
25 mm
Диаметр
75 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Кронусный шарикоподшипник
Набор ручек
Подсказка
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
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
Расширитель
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепежного отверстия. Данное изделие имеет регулируемый диапазон адаптации с минимальным диаметром 32 мм и максимальным диаметром 35 мм, что позволяет обеспечить надежное соединение с различными типами опорных конструкций. Расширитель изготовлен с учетом требований к точности и долговечности, обеспечивая стабильное крепление при эксплуатации. Общий вес изделия составляет 0,17 кг, что делает его легким и удобным в установке. Принадлежность рекомендуется использовать при монтаже колесных систем, требующих адаптации под нестандартные размеры креплений.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепления. Данное изделие имеет регулируемый диапазон подходящих диаметров фитинга от 36 до 40 миллиметров, что позволяет адаптировать его к различным типам опорных конструкций. Расширитель изготовлен с учетом требований надежности и долговечности, обеспечивая стабильное соединение при эксплуатации. Вес принадлежности составляет 0,18 килограмма, что делает её легкой и удобной в установке. Данный компонент рекомендуется для использования в системах с колесами, требующими расширения посадочного диаметра.

Колесо 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Колесо Puretech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 75 мм с шириной беговой дорожки 25 мм и оснащено литой резиной без следов, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Корпус изготовлен из листовой стали, а ступица имеет длину 28 мм с отверстием оси диаметром 6 мм. Подшипник представляет собой кронштейный шарикоподшипник, обеспечивающий плавное вращение. Статическая грузоподъемность составляет 110 кг, динамическая грузоподъемность достигает 55 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает это колесо идеальным решением для различных промышленных и коммерческих приложений.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепления. Данное изделие имеет регулируемое соединение, которое совместимо с диаметрами от 24 до 27 миллиметров, что позволяет адаптировать его к различным типам кастеров. Расширитель изготовлен с учетом требований надежности и долговечности, обеспечивая стабильное крепление при эксплуатации. Вес изделия составляет 0,14 килограмма, что делает его легким и удобным в установке. Принадлежность предназначена для профессионального использования в системах мебельных и промышленных кастеров, где требуется расширение диапазона совместимости с различными размерами осей.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепления. Данное изделие обеспечивает надежное соединение с осями диаметром от 27 до 30 миллиметров, что позволяет адаптировать колесо к различным конструкциям опорных систем. Расширитель изготовлен с учетом требований к точности и надежности, обеспечивая стабильное крепление без люфта. Вес принадлежности составляет 0,14 килограмма, что делает ее легкой и удобной в установке. Применение данного расширителя позволяет оптимизировать конструкцию мебельных и промышленных систем с колесами, обеспечивая совместимость с различными типами осей и повышая функциональность мобильных конструкций.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Agila
2477DYK075R47-24-27

Агила — это поворотная колесная опора с общим тормозом, предназначенная для эксплуатации в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также в торговой мебели и витринах. Крепление выполнено как синтетический расширитель квадратного сечения, внутренний диаметр отверстия под пробку уточняется при заказе. Корпус изготовлен из листовой стали средней толщины и оснащён поворотным подшипником типа «две гонки с мячом», обеспечивающим свободное вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 75 мм имеет протектор из литой резины, чёрной, электропроводной, что позволяет отводить статическое электричество, а в его ступице установлен конусный роликоподшипник (кронусный шарикоподшипник). Корпус колеса выполнен из листовой стали. Общая высота опоры составляет 103 мм. Статическая грузоподъёмность изделия достигает 110 кг, динамическая — 55 кг при скорости движения 3 км/ч.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg