Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем квадратной формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установлено на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Применяется для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
2470DYK100R47-36-40
EAN
4031582341614
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч
80 kg
Грузоподъемность статическая
160 kg
Общая высота
138 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Подсказка
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
Тип фитинга
Синтетический расширитель, квадратный
Распорный фитинг (максимум)
40 mm
Распорный фитинг (минимум)
36 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
176 mm
Офсет (Смещение)
38 mm
Радиус поворота
88 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Листовая сталь
Материал протектора
Литая резина, черная, электропроводная
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Кронусный шарикоподшипник
Набор ручек
Подсказка
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
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
Расширитель
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепежного отверстия. Данное изделие имеет регулируемый диапазон адаптации с минимальным диаметром 32 мм и максимальным диаметром 35 мм, что позволяет обеспечить надежное соединение с различными типами опорных конструкций. Расширитель изготовлен с учетом требований к точности и долговечности, обеспечивая стабильное крепление при эксплуатации. Общий вес изделия составляет 0,17 кг, что делает его легким и удобным в установке. Принадлежность рекомендуется использовать при монтаже колесных систем, требующих адаптации под нестандартные размеры креплений.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепления. Данное изделие имеет регулируемый диапазон подходящих диаметров фитинга от 36 до 40 миллиметров, что позволяет адаптировать его к различным типам опорных конструкций. Расширитель изготовлен с учетом требований надежности и долговечности, обеспечивая стабильное соединение при эксплуатации. Вес принадлежности составляет 0,18 килограмма, что делает её легкой и удобной в установке. Данный компонент рекомендуется для использования в системах с колесами, требующими расширения посадочного диаметра.

Колесо 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Колесо Puretech предназначено для использования в роликовых опорах и кастерах различного назначения. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина беговой дорожки 32 мм, длина втулки 36 мм, диаметр отверстия под ось 8 мм. Колесо изготовлено из листовой стали с беговой дорожкой из литой резины без следов, что обеспечивает надежность и долговечность. Конструкция предусматривает установку конусного шарикоподшипника для плавного вращения. Статическая грузоподъемность колеса составляет 160 кг, динамическая грузоподъемность 80 кг при скорости движения 3 км/ч. Колесо применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепления. Данное изделие имеет регулируемое соединение, которое совместимо с диаметрами от 24 до 27 миллиметров, что позволяет адаптировать его к различным типам кастеров. Расширитель изготовлен с учетом требований надежности и долговечности, обеспечивая стабильное крепление при эксплуатации. Вес изделия составляет 0,14 килограмма, что делает его легким и удобным в установке. Принадлежность предназначена для профессионального использования в системах мебельных и промышленных кастеров, где требуется расширение диапазона совместимости с различными размерами осей.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепления. Данное изделие обеспечивает надежное соединение с осями диаметром от 27 до 30 миллиметров, что позволяет адаптировать колесо к различным конструкциям опорных систем. Расширитель изготовлен с учетом требований к точности и надежности, обеспечивая стабильное крепление без люфта. Вес принадлежности составляет 0,14 килограмма, что делает ее легкой и удобной в установке. Применение данного расширителя позволяет оптимизировать конструкцию мебельных и промышленных систем с колесами, обеспечивая совместимость с различными типами осей и повышая функциональность мобильных конструкций.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Agila
2477DYK100R47-36-40

Агила — это поворотная колесная опора с общим тормозом, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также в торговой мебели и витринах. Крепление выполнено в виде синтетического расширителя квадратного сечения; внутренний диаметр пробки уточняется при заказе. Корпус изготовлен из листовой стали средней толщины и включает две гонки с шаровым подшипником, обеспечивающие плавное свободное вращение опоры на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из литой резины, черной, электропроводной, что позволяет отводить статическое электричество и снижает риск искрообразования. В конструкции колеса применён роликовый подшипник качения в виде кронусного шарикоподшипника, обеспечивающего низкое сопротивление движению и долговечность узла. Общая высота опоры составляет 138 мм, что позволяет использовать её в оборудовании с ограниченным монтажным пространством. Статическая грузоподъёмность опоры составляет 160 кг, а динамическая грузоподъёмность при скорости движения 3 км/ч равна 80 кг на одну опору.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg