- Главная
- Промышленность
- Отрасль
- Оборудование и оснащение мастерских
-
Транспортное оборудование
Колесные опоры и колеса для транспортировочного оборудования
- Шкафы для инструментов
- Верстаки
- Транспортное оборудование
- Строительство контейнеров
- Электронные системы, технологии чистых помещений
- Пожаротехническое оборудование, противопожарная защита
- Машиностроение
- Оборудование для утилизации отходов
- Производители керамики и стекла
- Строительные леса
- Погрузчики и ремонтные компании
-
Промышленность
- Здравоохранение
-
Отрасль
- Автомобильная промышленность OEM
- Автономная мобильность
-
Оборудование и оснащение мастерских
- Шкафы для инструментов
- Верстаки
- Транспортное оборудование
- Строительство контейнеров
- Электронные системы, технологии чистых помещений
- Пожаротехническое оборудование, противопожарная защита
- Машиностроение
- Оборудование для утилизации отходов
- Производители керамики и стекла
- Строительные леса
- Погрузчики и ремонтные компании
- Технологии очистки
- Аэрокосмическая промышленность и услуги
- Дистрибьюторы
- Образ жизни
- Ролики и колёса
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 250 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 250 мм имеет корпус из полиамид, протектор идентично корпусу колесо и прецисионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 290 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного типа или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами черного цвета вулканизированного типа и прецисионный шарикоподшипник. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости 4 км/ч или 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 700 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности и оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного типа или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами черного цвета вулканизированного типа и прецисионный шарикоподшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 450 кг при скорости 4 км/ч и 360 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 900 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа, обеспечивающим максимальную прочность конструкции. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными для повышенной износостойкости, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота опоры составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность варьируется от 300 кг при скорости 4 км/ч до 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 600 кг. Изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа, обеспечивающим максимальную прочность конструкции. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными для повышенной износостойкости, и оборудовано прецисионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота опоры составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости 4 км/ч и 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 700 кг. Изделие предназначено для авиакосмической промышленности и оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа, обеспечивающим максимальную прочность конструкции. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными для повышенной износостойкости, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота опоры составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 450 кг при скорости 4 км/ч и 360 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 900 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминий корпус с эластичные шины, черные, вулканизированные протектором и прецисcионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч и 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 600 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминий корпус с эластичные шины, черные, вулканизированные протектором и прецисионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости 4 км/ч и 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 700 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый и оборудован поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминий обод с эластичные шины, черные, вулканизированные протектором и оснащено прецисcионый шариковый подшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 450 кг при скорости 4 км/ч и 360 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка - до 900 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 4 км/ч или 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1400 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности и оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа, обеспечивающим максимальную прочность конструкции. Колесо диаметром 125 мм изготовлено с корпусом из полиамида тяжелого типа, протектор выполнен из материала, идентичного корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота опоры составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 4 км/ч и 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1400 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа, обеспечивающим максимальную прочность конструкции. Колесо диаметром 160 мм изготовлено с корпусом из тяжелого полиамида, протектор выполнен из материала, идентичного корпусу колеса, а в качестве опорного элемента используется подшипник скольжения для надежной работы. Общая высота изделия составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости движения 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 1600 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и изготовлена из стального листа очень тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках мяча усиленного или нержавеющей стали. Колесо выполнено из полиамида тяжелого типа с протектором идентичным корпусу колеса и оборудовано подшипником скольжения, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции достигает 164 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 700 кг при скорости 4 км/ч и 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка достигает 1400 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 250 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления и обеспечивает надежную мобильность тяжелого оборудования. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь, что гарантирует долговечность при интенсивных нагрузках. Колесо диаметром 250 мм имеет корпус из полиамид с протектором идентично корпусу колесо и оснащено подшипник скольжения для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 290 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1600 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора 250 mm
Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для тяжелых грузов. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 250 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и оборудовано подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 290 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка до 1600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминий обод с эластичные шины, без следов, вулканизированные протектором и прецисионный шариковый подшипник для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 450 кг при скорости 4 км/ч и 360 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 900 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминий обод с эластичные шины, без следов, вулканизированные протектором и прецисионный шариковый подшипник для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости 4 км/ч и 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 700 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа, обеспечивающим максимальную прочность конструкции. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами без следов вулканизированного типа и оборудовано прецисcионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота изделия составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости 4 км/ч и 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 700 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности и оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного типа или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 1000 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа, очень тяжелого типа, обеспечивающего максимальную прочность и долговечность конструкции. Колесо имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами, без следов, вулканизированными, что гарантирует бережное перемещение по любым поверхностям без повреждений. Колесо диаметром 200 мм оборудовано прецисcионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота опоры составляет 240 мм. Статическая грузоподъемность достигает 900 кг, динамическая нагрузка составляет 450 кг при скорости 4 км/ч и 360 кг при скорости 6 км/ч. Применяется в авиакосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь подшипниках. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамид материала, протектор идентично корпусу колесо, и оборудовано подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и прецизионный шарикоподшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности и оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках мяча усиленного или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 4 км/ч и 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 1400 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках мяча усиленного исполнения из нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости 4 км/ч и 320 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 800 кг. Изделие предназначено для авиакосмической промышленности и оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.