Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колёсная опора Zeta относится к типу «Поворотное колесная опора с общим тормозом» и предназначена для применения в авиакосмической промышленности, в том числе на оборудовании для аэропортов, в автомобильной промышленности (OEM), на производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, обеспечивающей надёжную фиксацию опоры на несущей конструкции. Корпус поворотного узла выполнен по схеме «две гонки мяча» с усиленной или нержавеющей сталью и изготовлен из стального листа, очень тяжёлого сорта, что обеспечивает высокую жёсткость и устойчивость к деформациям. Колесо диаметром 200 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, который обеспечивает плавное вращение и минимальное сопротивление качению. Протектор выполнен из эластичных шин без следов, вулканизированных, что исключает загрязнение покрытия пола. Корпус опоры изготовлен из алюминия, благодаря чему достигается сочетание малой массы и коррозионной стойкости. Общая высота опоры составляет 240 мм. Статическая грузоподъёмность равна 900 кг. Динамическая грузоподъёмность составляет от 360 до 450 кг при скорости от 4 до 6 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
4687IFP200P63
EAN
4031582366044
Номер материала S4
990828556
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Общая ширина
96 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
450 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
360 kg
Грузоподъемность статическая
900 kg
Общая высота
240 mm
Диапазон температур (максимальный)
85 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
4,18 kg
Название продукта
Zeta
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал корпуса
Стальной лист, очень тяжелый
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Диаметр купола
96 mm
Поворотное соединение
322 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Радиус поворота
161 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
67 Береговая А
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
200 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Серый / без маркировки
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
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленная поворотная головка
Усиленные и термически обработанные крышки подшипников
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Защита для ног
Foot Protection Ø200

Принадлежность "Защита для ног" представляет собой специализированный аксессуар для колесика, предназначенный для защиты напольного покрытия и предотвращения повреждений при перемещении мебели или оборудования. Данное изделие имеет массу 0,75 кг и обеспечивает надежное крепление на ножку мебели, создавая барьер между колесиком и поверхностью пола. Защита эффективно снижает риск царапин, потертостей и других механических повреждений, что особенно важно при работе с паркетом, ламинатом или другими чувствительными к истиранию материалами. Конструкция аксессуара позволяет легко устанавливаться и демонтироваться без использования специальных инструментов, обеспечивая удобство в эксплуатации.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное Колесная опора 200 mm
Zeta
4680IFP200P63

Поворотная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного типа или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 1000 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Zeta
4688IFP200P63

Zeta — фиксированная колесная опора, оснащенная прямоугольной пластиной крепления, обеспечивает надежное и стабильное решение для различных промышленных применений. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 200 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и эффективное вращение с минимальным трением. Беговая поверхность выполнена из эластичных вулканизированных шин без следов, что обеспечивает отличное сцепление и защиту транспортируемых грузов от повреждений. Ось колеса изготовлена из алюминия, что снижает общий вес конструкции при сохранении необходимой жесткости. Общая высота опоры составляет 240 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в различные конструкции платформ и тележек. Опора обладает статической грузоподъемностью 900 кг, обеспечивая надежное удержание тяжелых грузов в неподвижном состоянии. Динамическая грузоподъемность составляет 360 кг при скорости движения 6 км/ч и 450 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать изделие в мобильных приложениях. Zeta предназначена для применения в аэрокосмической промышленности и оборудовании аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Zeta
4681IFP200P63

Поворотная колёсная опора Zeta с тормозом направления представляет собой компактный опорный узел для применения в авиакосмической промышленности, обслуживании аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает жёсткое соединение с несущей конструкцией и равномерную передачу нагрузки. Корпус поворотного узла изготовлен из алюминия и оснащён двумя гонками мяча, выполненными из усиленной или нержавеющей стали; материал корпуса выбран с учётом снижения массы при сохранении жёсткости. Колесо диаметром 200 мм имеет протектор из эластичных шин без следов, вулканизированных, что исключает загрязнение покрытия пола при эксплуатации. Колесо установлено на преци­зионном шариковом подшипнике, обеспечивающем плавное вращение и низкое сопротивление качению. Общая высота опоры составляет 240 мм. Статическая грузоподъёмность равна 900 кг. Динамическая грузоподъёмность составляет от 360 кг при скорости 6 км/ч до 450 кг при скорости 4 км/ч.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления 200 mm
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления 200 mm
Zeta reverse
468SIFP200P63

Поворотная колесная опора Zeta reverse относится к типу «Поворотное колесо с пружинным тормозом направления», предназначенному для применения в авиакосмической промышленности, в том числе в оборудовании для аэропортов, в автомобильной промышленности OEM, на производственных и платформенных тележках и в транспортном оборудовании. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает установку опоры на несущую конструкцию изделия. Корпус поворотного узла образован двумя гонками мяча, изготовленными из усиленной или нержавеющей стали, что обеспечивает плавное вращение и устойчивость к нагрузкам при повороте. Корпус опоры изготовлен из стального листа большой толщины, а основная рабочая часть колеса выполнена из алюминия. Колесо диаметром 200 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником и протектором из эластичных шин без следов, вулканизированных. Общая высота опоры составляет 240 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 900 кг. Динамическая грузоподъемность составляет от 360 до 450 кг при скорости от 4 до 6 км/ч.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 200 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 200 mm
Zeta reverse
468BIFP200P63

Поворотное колесо Zeta reverse представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом и подпружиненным тормозом направления, предназначенную для применения в авиакосмической промышленности и на аэропортовом оборудовании, в автомобильной промышленности OEM, на производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании. Крепление выполнено по типу прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежное соединение с несущей конструкцией изделия. Корпус поворотного узла изготовлен из стального листа, очень тяжелого типа, и оснащен системой двух гонок мяча, усиленной или из нержавеющей стали, что обеспечивает высокую жесткость и стабильность вращения. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из алюминия и оснащено прецизионным шариковым подшипником. Протектор выполнен из эластичных шин без следов, вулканизированных. Общая высота изделия составляет 240 мм. Статическая грузоподъемность равна 900 кг. Динамическая грузоподъемность составляет от 360 кг при скорости 6 км/ч до 450 кг при скорости 4 км/ч.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg