Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Zeta
Номер заказа:
990835398
EAN:
4031582337587
Номер продукта:
4687ITP125P63 soft cv
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Колёсная опора Zeta относится к типу «Поворотное колесная опора с общим тормозом» и предназначена для установки на подвижное обо...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колёсная опора Zeta относится к типу «Поворотное колесная опора с общим тормозом» и предназначена для установки на подвижное оборудование, где требуется управляемое перемещение с фиксацией положения. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, обеспечивающей надёжное соединение с несущей конструкцией и равномерную передачу нагрузки. Корпус поворотного узла выполнен по схеме «Две гонки мяча», усиленный или из нержавеющей стали, что обеспечивает высокую жёсткость и стойкость к коррозии. Материал корпуса — стальной лист, очень тяжёлый, обеспечивающий повышенную прочность конструкции. Колесо диаметром 125 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, который обеспечивает плавность вращения и точность поворота. Протектор изготовлен из полиуретана и литого материала, что обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью и устойчивость к износу, а корпус колеса выполнен из алюминия, что снижает массу узла. Общая высота изделия составляет 164 мм. Статическая грузоподъёмность опоры достигает 800 кг. Динамическая грузоподъёмность составляет от 320 до 400 кг при скорости движения 6 км/ч и 4 км/ч соответственно. Изделие рекомендуется применять в авиакосмической промышленности, на автомобильных производствах OEM, в производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании.
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
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
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
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленная поворотная головка
Усиленные и термически обработанные крышки подшипников