Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Zeta — поворотная колесная опора с тормоз направления представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для применения в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок мячика из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо имеет диаметр 125 миллиметров и состоит из алюминиевого обода с литым полиуретановым протектором, обеспечивающим отличное сцепление и износостойкость. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Общая высота опоры составляет 164 миллиметра. Грузоподъемность устройства характеризуется статической нагрузкой 800 килограммов, а динамическая нагрузка достигает 320 килограммов при скорости 6 километров в час или 400 килограммов при скорости 4 километра в час, что позволяет использовать опору в условиях интенсивной эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
4681ITP125P63 soft cv
EAN
4031582337624
Номер материала S4
990838059
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Общая ширина
96 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
400 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
320 kg
Грузоподъемность статическая
800 kg
Общая высота
164 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
2,91 kg
Название продукта
Zeta
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал корпуса
Стальной лист, очень тяжелый
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Диаметр купола
96 mm
Поворотное соединение
235 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Радиус поворота
117,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Серый цвет дорожного движения A (RAL7042)
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
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
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
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленная поворотная головка
Усиленные и термически обработанные крышки подшипников
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Защита для ног
Foot Protection Ø125

Защита для ног является принадлежностью, предназначенной для защиты и предотвращения повреждений опорной конструкции колесного изделия. Данная принадлежность обеспечивает надежную защиту от механических воздействий, ударов и истирания во время эксплуатации. Изделие характеризуется малым весом, составляющим 0,54 кг, что позволяет использовать его без значительного увеличения общей массы конструкции. Защита для ног легко монтируется на стандартные крепежные элементы и совместима с различными типами опорных ног. Применение данной принадлежности рекомендуется для продления срока службы оборудования и обеспечения безопасности при транспортировке и хранении.

Принадлежность
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Принадлежность Puretech представляет собой специализированный аксессуар для кастора, разработанный для повышения функциональности и надежности мебельных колес. Данное изделие характеризуется компактными габаритами и малым весом, составляющим 0,27 кг, что обеспечивает удобство при монтаже и не создает дополнительной нагрузки на конструкцию. Принадлежность Puretech предназначена для интеграции в системы кастеров, обеспечивая улучшенную производительность и долговечность мебельных элементов в условиях интенсивной эксплуатации.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

Zeta представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом, предназначенную для высоконадежных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным подшипником, состоящим из двух гонок мячика, выполненных из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии при эксплуатации в сложных условиях. Колесо имеет диаметр 125 миллиметров и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного вращения. Беговая дорожка колеса изготовлена из литого полиуретана, обладающего высокой износостойкостью и амортизирующими свойствами. Корпус колеса выполнен из алюминия, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и массы. Общая высота конструкции составляет 164 миллиметра. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 800 килограммов, при динамической эксплуатации допускаются нагрузки 320 килограммов при скорости 6 километров в час или 400 килограммов при скорости 4 километра в час. Изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 soft cv

Поворотное колесная опора Zeta представляет собой высокопроизводительный узел, предназначенный для применения в аэрокосмической промышленности, оборудовании аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок мячика из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет алюминиевый корпус и беговую поверхность из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного вращения и минимизации трения. Общая высота конструкции составляет 164 миллиметра. Грузоподъемность изделия характеризуется статической нагрузкой 800 килограммов, а динамическая нагрузка составляет 320 килограммов при скорости 6 километров в час или 400 килограммов при скорости 4 километра в час, что позволяет использовать данное колесо в различных условиях эксплуатации с высокими требованиями к надежности и производительности.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

Zeta — фиксированная колесная опора, оснащенная прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента, предназначена для надежного монтажа на различные конструкции и оборудование. Корпус изготовлен из стального листа, очень тяжелого типа, что обеспечивает высокую прочность и долговечность конструкции при работе в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый корпус, обеспечивающий оптимальное соотношение прочности и веса, с беговой поверхностью из литого полиуретана, обладающего отличными амортизирующими свойствами и износостойкостью. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение при эксплуатации. Общая высота опоры составляет 164 мм, что позволяет легко интегрировать ее в различные конструкции оборудования. Грузоподъемность в статическом режиме достигает 800 кг, обеспечивая надежную поддержку тяжелых грузов. В динамическом режиме опора способна выдерживать нагрузку 320 кг при скорости 6 км/ч или 400 кг при скорости 4 км/ч, что делает ее идеальным решением для авиакосмической промышленности и оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 soft cv

Zeta reverse представляет собой поворотную колесную опору с пружинным тормозом направления, предназначенную для высоконадежных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен поворотным механизмом на двух гонках мячика из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет алюминиевый корпус и беговую дорожку из литого полиуретана, обеспечивающие оптимальное сочетание легкости и износостойкости. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Общая высота конструкции составляет 164 миллиметра. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 800 килограммов, при динамических нагрузках допускается 320 килограммов при скорости 6 километров в час или 400 килограммов при скорости 4 километра в час. Данная колесная опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз и подпружиненным Тормоз направления 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 soft cv

Zeta reverse представляет собой поворотную колесную опору с общий тормоз и подпружиненным тормоз направления, предназначенную для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление изделия осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус опоры изготовлен из стального листа повышенной прочности и оснащен двумя гонками мяча из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии при работе в сложных условиях. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет алюминиевый корпус и беговую поверхность из литого полиуретана, обеспеченные прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Общая высота конструкции составляет 164 миллиметра. Опора обладает статической грузоподъемностью 800 килограммов, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости движения: 320 килограммов при скорости 6 километров в час и 400 килограммов при скорости 4 километра в час, что позволяет эффективно использовать изделие в различных режимах эксплуатации.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg