Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления 125 mm
Zeta reverse
Номер заказа:
990860896
EAN:
4031582398373
Номер продукта:
468SITP125P63 soft cv
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочный корпус
Zeta reverse — поворотная колесная опора с пружинным тормозом направления для промышленного оборудования. Крепление выполнено пр...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Zeta reverse — поворотная колесная опора с пружинным тормозом направления для промышленного оборудования. Крепление выполнено прямоугольной пластиной, обеспечивающей надежную фиксацию. Корпус поворотного узла с двумя гонками мяча выполнен из усиленной или нержавеющей стали, основной материал — очень тяжелый стальной лист. Колесо диаметром 125 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, протектор выполнен из литого полиуретана, корпус колеса — из алюминия. Общая высота опоры составляет 164 мм. Статическая грузоподъемность равна 800 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 320 кг при скорости 6 км/ч и 400 кг при скорости 4 км/ч. Область применения: авиакосмическая промышленность и оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
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
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Автоматическое выравнивание
При подъеме колесо автоматически выравнивается по направлению движения