Неповоротная колесная опора
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч или 200 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 600 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, системах кейтеринга и доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа, обеспечивающим высокую прочность конструкции. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов, что гарантирует бережное обращение с напольными покрытиями, и оборудовано роликовым игольчатым подшипником для плавного хода. Общая высота опоры составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка — 410 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистике, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости 4 км/ч или 250 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 700 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, системах кейтеринга и доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном и утилизационном оборудовании, а также верстаках.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и роликовый игольчатый подшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 800 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность конструкции. Колесо диаметром 200 мм выполнено из полиамида, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что гарантирует однородность характеристик. Подшипник скольжения обеспечивает плавное вращение колеса. Общая высота опоры составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 700 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности OEM, системах кейтеринга и доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 108 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для промышленного применения с прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо выполнено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено роликовым игольчатым подшипником для плавного хода. Диаметр колеса составляет 108 мм, общая высота опоры - 132 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 300 кг. Изделие находит широкое применение в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 80 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность конструкции. Колесо выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено подшипником скольжения для плавного хода. Диаметр колеса составляет 80 мм, общая высота опоры - 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнеростроении, электронных системах, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 80 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность конструкции. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета и оснащено роликовым (игольчатым) подшипником для плавного хода. Общая высота изделия составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 140 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 80 mm
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для надежного крепления к основанию. Корпус изготовлен из стального листа, тяжелый, что обеспечивает высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из полиамида с протектором из литой резины, черная, и оборудовано подшипником скольжения для плавного хода. Общая высота опоры составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность конструкции. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида и оснащено эластичными шинами черного цвета, вулканизированными для повышенной износостойкости. В качестве опорного элемента используется роликовый игольчатый подшипник, гарантирующий плавность хода. Общая высота изделия составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 600 кг, что делает данную опору универсальным решением для промышленного применения в различных отраслях.
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и роликовый игольчатый подшипник. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка — 600 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником герметичного типа. Общая высота изделия составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости 4 км/ч и 250 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 800 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах, технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 108 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано роликовым (игольчатым) подшипником. Диаметр колеса составляет 108 мм, общая высота конструкции - 132 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый обод с протектором из литого полиуретана и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 161 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости движения 4 км/ч или 200 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 600 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 200 мм изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано роликовым (игольчатым) подшипником для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 700 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными, и роликовым игольчатым подшипником. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка — до 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 80 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность конструкции. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и оснащено подшипником скольжения для плавного хода. Общая высота опоры составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 140 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности OEM, системах кейтеринга и доставки питания, производстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой промышленное колесо с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо состоит из полипропиленового корпуса с протектором из термопластичной резины и оснащено роликовым (игольчатым) подшипником для плавного хода. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота опоры — 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка — до 200 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано роликовым (игольчатым) подшипником. Диаметр колеса составляет 160 мм, общая высота конструкции — 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка — 700 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего максимальную прочность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида и оснащено эластичными шинами черного цвета, вулканизированными для повышенной износостойкости. Используется роликовый игольчатый подшипник для плавного хода и минимального трения. Общая высота опоры составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 800 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и других промышленных областях.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 125 мм изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, диаметром 160 мм и оборудовано подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 700 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой промышленное колесо с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо состоит из полиамидного корпуса и эластичных шин без следов, вулканизированных для оптимального сцепления с поверхностью. Подшипниковый узел выполнен на роликовом игольчатом подшипнике, гарантирующем плавное вращение и минимальное сопротивление качению. Диаметр колеса составляет 160 мм, общая высота конструкции - 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 600 кг. Колесная опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и логистических системах.
Фиксированное Колесная опора 80 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность конструкции. Колесо выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено подшипником скольжения для плавного хода. Диаметр колеса составляет 80 мм, общая высота опоры - 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, противопожарном оборудовании, машиностроении, логистике, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Frequently Asked Questions
Преимущества фиксированных роликов
Неподвижная колесика спроектирована таким образом, чтобы обеспечить стабильное и точное перемещение, что делает их идеальным выбором для транспортировки по прямой на большие расстояния. Благодаря своей прочной конструкции они обеспечивают исключительную боковую жесткость. В сочетании с двумя поворотными роликами они обеспечивают контролируемое, но в то же время маневренное движение, обеспечивая направление движения и гибкость.
Фиксированные ролики TENTE обладают различными преимуществами:
Движение по прямой — Неповоротная колёсика обеспечивает стабильное и точное перемещение по прямым траекториям без нежелательных поворотов. Это делает их идеальными для приложений, требующих безопасного и предсказуемого перемещения.
Высокая устойчивость — их жесткая конструкция обеспечивает превосходную поперечную устойчивость по сравнению с поворотными роликами. Такая устойчивость снижает риск опрокидывания или дрейфа, особенно при больших нагрузках.
Управляемая маневренность — в сочетании с поворотными роликами они обеспечивают управляемое, но гибкое перемещение.
Более высокая грузоподъемность — меньшее количество подвижных частей означает, что они могут выдерживать большие нагрузки по сравнению с аналогичными поворотными роликами.
Типы фиксированных роликов
Неповоротная колесная опора доступна в широком диапазоне исполнений для различных применений — от обработки тяжелых промышленных нагрузок до обеспечения плавной мобильности для небольшого оборудования. Каждый тип спроектирован так, чтобы предлагать уникальные преимущества, обеспечивая правильный баланс стабильности, управляемости и долговечности в соответствии с вашими конкретными потребностями. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных типов фиксированных роликов и их преимущества:
Стационарные ролики для тяжелых условий эксплуатации
Эти ролики предназначены для сложных условий эксплуатации, обладают высокой грузоподъемностью и исключительной долговечностью. Идеальные для промышленных условий, они обеспечивают безопасную и стабильную транспортировку тяжелой техники, оборудования или крупногабаритных грузов. Стационарные ролики TENTE для тяжелых условий эксплуатации доступны с грузоподъемностью до 15 000 кг.
Небольшие фиксированные ролики
Компактные, но эффективные, небольшие фиксированные ролики идеально подходят для легкого оборудования и мебели. Их незаметная конструкция делает их идеальными для приложений, чувствительных к пространству, без ущерба для плавного перемещения. Наш самый маленький фиксированный ролик Compacta доступен с общей высотой 13,5 мм.
Фиксированные резиновые ролики
Стационарные резиновые ролики сочетают в себе устойчивость фиксированной конструкции с плавной и бесшумной работой резиновых колес. Резиновый протектор обеспечивает отличную амортизацию, снижает уровень шума и защищает чувствительные поверхности пола от повреждений
Стационарные ролики с тормозом
Более нетрадиционным, но часто востребованным выбором являются стационарные ролики с тормозом. Для дополнительной безопасности и управляемости эти ролики сочетают в себе устойчивость по прямой линии, присущую неподвижному колесу, с надежным тормозом. Поскольку фиксированные ролики в основном сочетаются с поворотными роликами (которые доступны с различными механизмами блокировки), фиксированные ролики редко требуют дополнительного запорного механизма. Неповоротная колесика с тормозом особенно подходит для применений, которые не должны допускать движения в неподвижном состоянии.
Неподвижная колесика незаменима в самых разных областях применения, обеспечивая стабильную и надежную транспортировку в различных отраслях промышленности. В здравоохранении они обычно используются на оборудовании, таком как стерилизационные тележки, тележки для чистых помещений и тележки для белья, где крайне важна стабильная и управляемая транспортировка. В промышленных условиях стационарные ролики используются для тяжелой техники, вилочных погрузчиков, автоматизированных челночных систем и оборудования для мастерских, обеспечивая надежную и безопасную транспортировку по прямым маршрутам. Мебель и мобильные приложения также используют их для изготовления офисных стульев, клеток для рулонов, тележек для покупок, тележек для общественного питания и туристического оборудования, где стабильность и точность одинаково важны. Независимо от сегмента, фиксированные ролики сочетают в себе прочную конструкцию и надежную производительность для удовлетворения широкого спектра потребностей в мобильности.