Фиксированное Колесная опора 200 mm
Alpha
Номер заказа:
990000849
EAN:
4031582377972
Номер продукта:
3478PIJ200P63
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений, оснащенная прямоуг...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений, оснащенная прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 200 мм имеет беговую поверхность из литой резины без следов, что гарантирует плавное и бесшумное движение. Внутри колеса установлен роликовый игольчатый подшипник, обеспечивающий надежную поддержку и минимизирующий трение при эксплуатации. Общая высота опоры составляет 240 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в различные конструкции. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 410 кг и динамическую нагрузку до 205 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие предназначено для использования в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.