Фиксированное Колесная опора 80 mm
Alpha
Номер заказа:
990003874
EAN:
4031582306422
Номер продукта:
3478PIO080P62
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изгото...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность конструкции. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и оснащено подшипником скольжения для плавного хода. Общая высота опоры составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 140 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности OEM, системах кейтеринга и доставки питания, производстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Подгонка
Корпус
Колесо
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке