Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Mobilitatea durabilă începe cu rotila pivotantă

Levina care evo: Prima noastră ricin reciclat.
Mobilitatea durabilă începe cu rotila pivotantă

Levina care evo

Mobilitatea durabilă începe cu rotila pivotantă

Prima rotă pivotantă reciclată de TENTE: pentru un viitor cu amprentă de carbon redusă și mai puține deșeuri – în calitate dovedită.

Mobilitate durabilă în domeniul sănătății datorită materialelor reciclate
Cu Levina care evo, TENTE prezintă prima sa roată pivotantă fabricată din materiale reciclate – stabilind un nou standard pentru mobilitatea durabilă. Componentele individuale conțin până la 85% material reciclat, cu un conținut total reciclat de până la 20%*. Acest lucru se traduce printr-o reducere de până la 18% a amprentei de carbon a roții pivotante*. Rezultatul: o soluție durabilă, silențioasă și performantă pentru mobilitatea sustenabilă în sectorul de îngrijire – fără a face compromisuri în ceea ce privește designul, calitatea sau siguranța.
85%
poliamidă reciclată în furcă
50%
polipropilenă reciclată în corpul roții și capacul de acoperire
până la 20%
material reciclat în roată*
până la 18%
amprenta de carbon redusă*

Conservarea resurselor prin design

Furca rotii Levina care evo este fabricată din 85% poliamidă reciclată. Capacul de protecție și corpul roții sunt compuse fiecare din 50% polipropilenă reciclată – provenită în proporții egale din deșeuri post-consum și industriale.

Datorită utilizării țintite a materialelor reciclate, Levina care evo aduce o contribuție activă la mobilitatea durabilă și reduce amprenta de carbon cu până la 18%*.

În ciuda utilizării de materiale sustenabile, roata este identică din punct de vedere vizual și tehnic cu versiunea standard. Reprezintă calitatea dovedită TENTE și oferă o soluție sustenabilă pentru paturi de cămin de bătrâni, scaune medicale și fotolii reclinabile.

Tanja Klugmann, Director Global al Managementului de Produs

Tanja Klugmann, Director Global al Managementului de Produs

Cu Levina care evo, demonstrăm că sustenabilitatea și calitatea nu se exclud reciproc. Creăm soluții care îndeplinesc cele mai înalte standarde – în timp ce ne îmbunătățim amprenta de carbon.

Tanja Klugmann, Director Global al Managementului de Produs

Soluția versatilă pentru aplicații de îngrijire: tehnologie dovedită – fabricată sustenabil

Levina care evo este varianta sustenabilă a modelului consacrat Levina care. Oferă același nivel ridicat de calitate – în ceea ce privește tehnologia, ergonomia și designul. În ciuda conținutului reciclat, rotila nu prezintă nicio diferență vizuală sau funcțională față de varianta standard. Fabricată din materiale reciclate, Levina care evo reprezintă mobilitatea sustenabilă în utilizarea zilnică de îngrijire – ergonomică, silențioasă și ușor de manevrat. Ideală pentru paturi de îngrijire, fotolii reglabile și alte aplicații medicale.

  • Sistem de blocare centrală: brevetat, blochează toate rotilele silențios și ușor printr-o singură mișcare cu piciorul
  • Rotilă pivotantă: cu blocare centrală totală sau direcțională
  • Rulmenți cu bile de precizie: pentru manevrabilitate optimă și direcție precisă
  • Capacitate de încărcare: 100 kg
  • Interval de temperatură: −10 °C / +40 °C
  • Diametru roată: 100 mm / 125 mm
  • Lățime rotilă: 59 mm, lățime roată: 32 mm



 Descarcă informații despre produs (PDF)

Contactați experții noștri pentru a afla mai multe despre Levina care evo!

Doriți să aflați mai multe despre Levina care evo și mobilitatea durabilă în domeniul sănătății? Experții noștri TENTE vă vor consilia cu plăcere – contactați-ne pur și simplu prin formularul de mai jos.

Cerere
Câmpurile marcate cu asteriscuri (*) sunt obligatorii.