Rola pivotantă 125 mm
Integral twin torsion
EAN:
4031582382532
Numărul produsului:
3940UAC125R05-32 RAL7001
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Suport solid
Rola pivotantă Integral twin torsion este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de carcasă din tablă de oțel...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Integral twin torsion este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de carcasă din tablă de oțel, grea cu rulment cu bile de precizie pentru mișcarea de pivotare. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind montată pe rulment cu bile de precizie, inoxidabil pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 150 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 3 km/h și 125 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 250 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și de precizie precum brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de spital, echipamente microscopice, roboți chirurgicali și mese chirurgicale.
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
Suport solid
Rigiditate torsiunii extrem de mare asigură stabilitate pentru mese de operație sau aplicații grele
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
Maniabilitate confortabilă
Roți mari și butuci elastici pentru a trece cu ușurință peste obstacole
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea