Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu Frână de roată Mono este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din polipropilenă rezistentă și utilizează o tijă pivotantă pentru mecanismul de rotire, oferind manevrabilitate excelentă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 50 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină și durabilă. Înălțimea totală a ansamblului este de 72 mm, dimensiune optimă pentru diverse aplicații. Capacitatea de încărcare dinamică este de 30 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 60 kg. Produsul este ideal pentru noptiere, mobilier media, azile și cămine de bătrâni, precum și cărucioare de asistență medicală.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
A025PJI050L51-10 RAL7035
EAN
4031582359886
Core attributes
Tip
Rola pivotantă cu Frână de roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h
30 kg
Capacitate de încărcare statică
60 kg
Înălțime totală
72 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,78 kg
Nume produs
Mono
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub
10 mm
Housing
Culoare
Gri deschis (RAL7035)
FormăFurcă
Închis
Material
Polipropilenă
Rulment pivotant
Tijă , pivotantă
Interferență pivotantă
143,6 mm
Offset
25 mm
Raza de pivotare
71,8 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
85 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
18 mm
Diametru
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
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
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă 50 mm
Mono
A020PJI050L51-10 RAL7035

Rola pivotantă Mono este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din polipropilenă rezistentă și utilizează o tijă pivotantă pentru mecanismul de rotire, oferind manevrabilitate excelentă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 50 mm are corpul din polipropilenă durabilă și banda de rulare din cauciuc termoplastic pentru aderență optimă, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină și de lungă durată. Înălțimea totală a ansamblului este de 72 mm, făcând-o ideală pentru aplicații cu spațiu limitat. Capacitatea de încărcare dinamică este de 30 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 60 kg. Această rolă este perfect adaptată pentru noptiere, mobilier media, azile și cămine de bătrâni, precum și cărucioare de asistență medicală.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă 50 mm
Mono
A020PJI050L51-10 RAL7035

Rola pivotantă Mono este echipată cu o gaură oarbă pentru racordul B10 care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din polipropilenă rezistentă și utilizează o tijă pivotantă pentru mecanismul de rotire, oferind manevrabilitate excelentă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 50 mm are corpul din polipropilenă durabilă și banda de rulare din cauciuc termoplastic pentru aderență optimă, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină și de lungă durată. Înălțimea totală a ansamblului este de 72 mm, făcând-o ideală pentru aplicații cu spațiu limitat. Capacitatea de încărcare dinamică este de 30 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 60 kg. Această rolă este perfect adaptată pentru noptiere, mobilier media, azile și cămine de bătrâni, precum și cărucioare de asistență medicală.

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg