Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Linea clinic load este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, oferind o soluție de fixare optimizată pentru aplicații medicale. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează un sistem de rulment pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil, asigurând funcționarea fiabilă în medii exigente. Roata cu diametrul de 150 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, completată cu rulment cu bile de precizie pentru mișcare lină și durabilitate sporită. Înălțimea totală a ansamblului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg, făcând-o ideală pentru paturi de spital, echipamente microscopice, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aplicații din spitale și azile.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
5986UAP150R36-32S30
EAN
4031582382525
Core attributes
Tip
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală
Lățime totală
71 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
200 kg
Capacitate de încărcare statică
400 kg
Înălțime totală
155 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,51 kg
Nume produs
Linea clinic load
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă
Diametru Șurub
32 mm
Lungime Șurub
50 mm
Housing
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Material
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Interferență pivotantă
254 mm
Offset
47,5 mm
Raza de pivotare
122,5 mm
Wheel
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
15 mm
Diametru
150 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Potrivire de culoare
Culorile pot fi adaptate designului produsului
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
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
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Linea clinic load
5984UAP150R36-32S30 D 9002

Linea clinic load este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din domeniul medical, inclusiv paturi de spital, spitale, echipamente microscopice, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali și mese chirurgicale.

150 mm
155 mm
200 kg
150 mm
155 mm
200 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Linea clinic load
5984UAP150R36-32S30 D 9002

Linea clinic load este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din domeniul medical, inclusiv paturi de spital, spitale, echipamente microscopice, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali și mese chirurgicale.

150 mm
155 mm
200 kg
150 mm
155 mm
200 kg