Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Linea clinic load este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este construită din poliamidă cu bandaj din poliuretan injectat și rulment cu bile de precizie, având un diametru de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Această rolă pivotantă este destinată aplicațiilor medicale specializate, inclusiv paturi de spital, spitale, echipamente microscopice, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali și mese chirurgicale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
5980UAP150R05-32
EAN
4031582382501
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
71 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
200 kg
Capacitate de încărcare statică
400 kg
Înălțime totală
155 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
1,69 kg
Nume produs
Linea clinic load
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub
32 mm
Lungime Șurub
45 mm
Housing
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Material
Poliamidă
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Interferență pivotantă
254 mm
Offset
47,5 mm
Raza de pivotare
122,5 mm
Wheel
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
15 mm
Diametru
150 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Reducerea riscului de accidente
Înălțime extrem de redusă pentru a scădea riscul de accidente sub paturile de spital
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
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial