Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola fixă Omikron twin este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 150 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 245 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1800 kg la viteza de 4 km/h și 1400 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 3600 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale, echipamentelor de aeroport și sistemelor AGV grele.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
9958FTP150P65
EAN
4031582316940
Număr material S4
990806805
Core attributes
Tip
Rola fixă
Lățime totală
189 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
1800 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
1400 kg
Capacitate de încărcare statică
3600 kg
Înălțime totală
245 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
11,99 kg
Nume produs
Omikron twin
Standard
EN12532 similar - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
15 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
120 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
160 mm
Lungime placă
200 mm
Lățimea plăcii
160 mm
Housing
Culoare
Acoperire transparentă
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Material
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Diametru cupolă
160 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
150 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
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
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 150 mm
Novatech
FTP 150x50-Ø25 HL60

Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 150 mm și lățimea benzii de rulare de 50 mm, având lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 25 mm. Roata dispune de o bandă de rulare din poliuretan turnată montată pe o fontă, echipată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare statică este de 1400 kg, iar capacitatea dinamică variază între 840 kg la viteza de 4 km/h și 700 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe excelente în aplicații industriale.

150 mm
840 kg
150 mm
840 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă 150 mm
Omikron twin
9950FTP150P65

Rola pivotantă Omikron twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea precisă. Roata cu diametrul de 150 mm are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 230 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1800 kg la viteza de 4 km/h și 1400 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2700 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială, echipamentelor de aeroport și sistemelor AGV grele.

150 mm
245 mm
1800 kg
150 mm
245 mm
1800 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă 150 mm
Omikron twin
9950FTP150P65

Rola pivotantă Omikron twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea precisă. Roata cu diametrul de 150 mm are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 230 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1800 kg la viteza de 4 km/h și 1400 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 2700 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială, echipamentelor de aeroport și sistemelor AGV grele.

150 mm
245 mm
1800 kg
150 mm
245 mm
1800 kg