Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola fixă Omikron twin este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din fontă sau fier forjat greu, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata cu diametrul de 250 mm are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare lină și fiabilă. Înălțimea totală a produsului este de 325 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 3000 kg la viteza de 4 km/h și 2400 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 4500 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale, echipamentelor de aeroport și sistemelor AGV grele.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
9958FTP250P65
EAN
4031582316988
Număr material S4
990801478
Core attributes
Tip
Rola fixă
Lățime totală
154 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
3000 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
2400 kg
Capacitate de încărcare statică
4500 kg
Înălțime totală
325 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
21,11 kg
Nume produs
Omikron twin
Standard
EN12532 similar - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
15 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
120 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
120 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
160 mm
Lungime placă
200 mm
Lățimea plăcii
160 mm
Housing
Culoare
Acoperire transparentă
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Material
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Diametru cupolă
160 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
250 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
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
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 250 mm
Novatech
FTP 250x50-Ø25 HL60

Roata Novatech este o roată pentru role cu diametrul de 250 mm și lățimea benzii de rulare de 50 mm, având lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 25 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și dispune de o bandă de rulare din poliuretan turnată pe corp din fontă. Capacitatea de încărcare statică este de 2400 kg, iar capacitatea dinamică variază între 1440 kg la viteza de 4 km/h și 1200 kg la viteza de 6 km/h.

250 mm
1440 kg
250 mm
1440 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 250 mm
Rola pivotantă 250 mm
Omikron twin
9950FTP250P65

Rola pivotantă Omikron twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 250 mm are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnat, fiind montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 325 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 3000 kg la viteza de 4 km/h și 2400 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 4500 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale, echipamentelor de aeroport și sistemelor AGV grele.

250 mm
325 mm
3000 kg
250 mm
325 mm
3000 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 250 mm
Rola pivotantă 250 mm
Omikron twin
9950FTP250P65

Rola pivotantă Omikron twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 250 mm are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnat, fiind montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 325 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 3000 kg la viteza de 4 km/h și 2400 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 4500 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale, echipamentelor de aeroport și sistemelor AGV grele.

250 mm
325 mm
3000 kg
250 mm
325 mm
3000 kg