Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Omikron twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din fontă sau fier forjat, greu, cu rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 300 mm are corpul din fontă și banda de rulare din poliuretan turnat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 415 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 6000 kg la viteza de 4 km/h sau 4000 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 9000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială, echipamentelor de aeroport și sistemelor AGV grele.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
9950FTP300P68
EAN
4031582316827
Număr material S4
990800999
Core attributes
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
272 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
6000 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
4000 kg
Capacitate de încărcare statică
9000 kg
Înălțime totală
415 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
66,91 kg
Nume produs
Omikron twin
Standard
EN12532 similar - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
17 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
210 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
230 mm
Lungime placă
270 mm
Lățimea plăcii
250 mm
Housing
Culoare
Acoperire transparentă
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Material
Fontă sau fier forjat, greu
Rulment pivotant
Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Diametru cupolă
250 mm
Interferență pivotantă
496 mm
Offset
80 mm
Raza de pivotare
248 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
42 malul D
Material pentru corp
Fontă
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
80 mm
Diametru
300 mm
Lățimea corpului
80 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Galben miere (RAL1005)
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
Construcție robustă
Carcasă din oțel greu pentru capacitate mare de încărcare
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
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Roata Novatech este o roată pentru rolă cu diametrul de 300 mm și lățimea benzii de rulare de 80 mm, având lungimea butucului de 92 mm și diametrul orificiului pentru axă de 30 mm. Roata este construită cu fontă ca material de bază și bandă de rulare din poliuretan turnată, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 4000 kg, iar capacitatea dinamică variază între 2400 kg la viteza de 4 km/h și 2000 kg la viteza de 6 km/h.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg