Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Integral este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru barele de profil, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de rulment cu bile de precizie pentru sistemul pivotant. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie sigilat și având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 229 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteze de 3 km/h și respectiv 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 450 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de dializă, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, târguri și aparate cu ultrasunete.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
2044UAX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582300208
Număr material S4
990037270
Core attributes
Certificare
Testat și monitorizat de către TÜV Süd
Tip
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională
Lățime totală
70 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare la 4 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare statică
450 kg
Înălțime totală
229 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-25 °C
Greutate totală
1,53 kg
Nume produs
Integral
Standard
EN12531 - Roți pentru paturi de spital
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Cantitate orificii de montare Șurub
4
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.
Tip ajustare
Tijă cu Gaură pentru came pentru barele de profil
Diametru Șurub
28 mm
Lungime Șurub
96 mm
Poziția filetului Șurub
19 mm
Housing
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Închis
Material
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
70 mm
Interferență pivotantă
320 mm
Offset
60 mm
Raza de pivotare
160 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
59 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
35 mm
Diametru
200 mm
Lățimea corpului
35 mm
Protecție pentru filet
Protecție integrată a filetului
Benză de rulare
Gri ardezie (RAL7015)
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Roată
Gri ardezie (RAL7015)
Set de mânere
Indiciu
Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design Red Dot

Premiul pentru Design Red Dot
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
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
Garnitură de protecție
Roți cu rulmenți etanși pentru protecție împotriva stropilor de apă și murdăriei
Componente rezistente la substanțe chimice
Insensibilă la mulți agenți de curățare și substanțe chimice
Capac individual
Forma capacului carcasei poate fi personalizată
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate confortabilă
Roți mari și butuci elastici pentru a trece cu ușurință peste obstacole
Funcție de comutare pe mai multe trepte
Până la trei poziții de blocare: blocare direcțională, blocare totală sau mobilitate liberă
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Construcție extrem de solidă
Construcție extrem de robustă
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Adaptor
Adapter m. Gew. Stift

Accesoriul pentru roată pivotantă este o componentă tehnică specializată, concepută pentru a îmbunătăți funcționalitatea și performanța sistemelor de rotile pivotante în diverse aplicații industriale și comerciale. Cu o greutate redusă de doar 0,1 kg, acest accesoriu oferă o soluție eficientă și ușor de manevrat pentru optimizarea mobilității echipamentelor și structurilor care necesită deplasare controlată și precisă.

Accesoriu
Manetă de schimbare
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Acest accesoriu pentru roată pivotantă este conceput pentru a îmbunătăți funcționalitatea și performanța sistemelor de transport mobile. Componenta prezintă o greutate optimizată de 0,12 kg, oferind un echilibru ideal între rezistență structurală și manevrabilitate ușoară. Accesoriul este fabricat din materiale de înaltă calitate, asigurând durabilitate și fiabilitate în aplicații industriale și comerciale diverse.

Accesoriu
Manetă de schimbare
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Acest accesoriu pentru roată pivotantă este conceput pentru a îmbunătăți funcționalitatea și performanța sistemelor de transport mobile. Componenta prezintă o greutate redusă de 0,06 kg, ceea ce o face ideală pentru aplicații unde controlul greutății totale este esențial. Materialele utilizate asigură durabilitatea necesară pentru utilizarea industrială intensivă, menținând în același timp caracteristicile de rezistență mecanică.

Accesoriu
Manetă de schimbare
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Acest accesoriu pentru roată pivotantă este conceput pentru a îmbunătăți funcționalitatea și performanța sistemelor de transport mobile. Componenta prezintă o greutate redusă de 0,09 kg, ceea ce o face ideală pentru aplicații unde controlul masei totale este esențial. Designul compact și ușor al accesoriului permite integrarea eficientă în diverse configurații de roți pivotante, oferind soluții versatile pentru echipamente industriale și comerciale.

Accesoriu
Bucșă rulment
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Accesoriul pentru roată pivotantă este o componentă tehnică specializată, concepută pentru a îmbunătăți funcționalitatea și performanța sistemelor de rotile pivotante în diverse aplicații industriale și comerciale. Cu o greutate de doar 0,04 kg, acest accesoriu ușor oferă o soluție eficientă pentru optimizarea mobilității echipamentelor, asigurând o integrare perfectă cu sistemele existente de rotile pivotante.

Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru roți cu rulment, conceput cu o configurație de tip bushing pătrată care asigură o fixare stabilă și precisă. Acest component tehnic prezintă un diametru al șurubului de 28 mm, dimensiune care garantează compatibilitatea cu sistemele standard de montaj și oferă rezistența mecanică necesară pentru aplicații industriale. Cu o greutate de doar 0,05 kg, accesoriul combină robustețea cu ușurința în manipulare și instalare.

Accesoriu
Bară profilată
Profilstahl 6kt-11x1000

Acest accesoriu pentru rotile pivotante este conceput pentru a îmbunătăți funcționalitatea și performanța sistemelor de transport mobile. Componenta oferă compatibilitate extinsă cu diverse tipuri de roți pivotante industriale, asigurând o integrare optimă în aplicații tehnice variate. Accesoriul facilitează montajul și întreținerea echipamentelor mobile, contribuind la eficiența operațională și durabilitatea ansamblului de transport în medii industriale.

Accesoriu
Bucșă
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Bushing-ul este un accesoriu specializat pentru roți cu rulment, caracterizat prin fitting-ul de tip bushing pătrată care asigură o fixare stabilă și precisă. Acest component tehnic prezintă un diametru al șurubului de 28 mm, dimensiune care garantează compatibilitatea cu sistemele standard de montaj și oferă rezistența mecanică necesară pentru aplicații industriale. Cu o greutate redusă de doar 0,04 kg, accesoriul nu adaugă masă semnificativă ansamblului.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 200 mm
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 200 mm
Integral
2046UAX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W

Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru barele de profil, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de rulment cu bile de precizie pentru mecanismul pivotant. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie sigilat și având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 229 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteze de 3 km/h și respectiv 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 450 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de dializă, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, târguri și aparate cu ultrasunete.

200 mm
229 mm
150 kg
200 mm
229 mm
150 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 200 mm
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 200 mm
Integral
2046UAX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W

Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru barele de profil, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de rulment cu bile de precizie pentru mecanismul pivotant. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie sigilat și având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 229 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteze de 3 km/h și respectiv 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 450 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de dializă, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, târguri și aparate cu ultrasunete.

200 mm
229 mm
150 kg
200 mm
229 mm
150 kg