Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 150 mm
Integral
Număr comandă:
990004901
EAN:
4031582300246
Numărul produsului:
2046UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Design premiat
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru barele de profil, oferin...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru barele de profil, oferind o soluție de fixare versatilă pentru diverse aplicații medicale și industriale. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru funcționarea pivotantă optimă. Roata cu diametrul de 150 mm este construită din poliamidă și dispune de o bandă de rulare din poliuretan injectat, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie pentru durabilitate maximă. Înălțimea totală a ansamblului este de 183 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteze de 3-4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 450 kg, făcând-o ideală pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de dializă, paturi de spital și aparate cu ultrasunete în spitale, azile și cămine de bătrâni.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design Red Dot
Premiul pentru Design Red Dot
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
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
Capac individual
Forma capacului carcasei poate fi personalizată
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd
Maniabilitate confortabilă
Roți mari și butuci elastici pentru a trece cu ușurință peste obstacole
Funcție de comutare pe mai multe trepte
Până la trei poziții de blocare: blocare direcțională, blocare totală sau mobilitate liberă
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Construcție extrem de solidă
Construcție extrem de robustă