Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară, spațiere Orificiu pentru șurub SUA ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru funcționarea pivotantă. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o rotire optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 124 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 240 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, mobilizare și nevoi speciale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, mobilier de birou, dispozitive de ridicare a pacienților, fotolii rabatabile, roboți chirurgicali, scaune de tratament, aparate cu ultrasunete, ventilatoare și cărucioare profesionale de curățenie.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
5941UAP100P52 RAL9002
EAN
4031582352337
Core attributes
Tip
Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Lățime totală
82 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
120 kg
Capacitate de încărcare statică
240 kg
Înălțime totală
124 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Nume produs
Linea
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară, spațiere Orificiu pentru șurub SUA
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
76 mm
Lungime orificiu placă (minim)
72 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
52 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
44,5 mm
Lungime placă
95 mm
Lățimea plăcii
70 mm
Housing
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Carcasă Roată dublă
Material
Poliamidă
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
52 mm
Interferență pivotantă
216 mm
Offset
32 mm
Raza de pivotare
108 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
92 Pe malul A
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Poliuretan , Injectat
Benză de rulare
20 mm
Diametru
100 mm
Protecție pentru filet
Cu protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie

Designer Deutscher

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Schemă de culori ușor de utilizat
Pedală verde pentru blocarea direcțională și pedală roșie pentru blocarea totală
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
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Accesoriu
Linea
5940-CAP

Accesoriul Linea reprezintă o componentă tehnică specializată, concepută pentru integrarea cu sistemele de rotile pivotante în diverse aplicații industriale și comerciale. Acest accesoriu oferă funcționalitate suplimentară și compatibilitate extinsă pentru configurațiile de rotile existente, asigurând performanțe optimizate în medii de lucru exigente unde mobilitatea și manevrabilitatea echipamentelor sunt esențiale pentru eficiența operațională.

Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă 100 mm
Linea
5940UAP100P52 RAL9002

Rola pivotantă Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară, spațiere Orificiu pentru șurub SUA ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru mișcarea de pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 124 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 240 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente și echipamente de birou.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Linea
5947UAP100P52 RAL9002

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară cu spațiere orificiu pentru șurub SUA pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru rotire fluidă. Roata cu diametrul de 100 mm dispune de un corp din poliamidă și o bandă de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Înălțimea totală a produsului este de 124 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 240 kg, făcând-o ideală pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente și diverse aplicații medicale și de birou.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă 100 mm
Linea
5940UAP100P52 RAL9002

Rola pivotantă Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară, spațiere Orificiu pentru șurub SUA ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru mișcarea de pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 124 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 240 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și profesionale, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente și echipamente de birou.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Linea
5947UAP100P52 RAL9002

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Linea este echipată cu o placă dreptunghiulară cu spațiere orificiu pentru șurub SUA pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru rotire fluidă. Roata cu diametrul de 100 mm dispune de un corp din poliamidă și o bandă de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Înălțimea totală a produsului este de 124 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 240 kg, făcând-o ideală pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, paturi de îngrijire, cărucioare de catering, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente și diverse aplicații medicale și de birou.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg