Rola pivotantă 100 mm
Linea
EAN:
4031582350722
Numărul produsului:
5940UAP100R05-28 RAL7001
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Potrivire de culoare
Rola pivotantă Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Linea este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru rotire fluidă. Roata prezintă un corp din poliamidă durabilă cu o bandă de rulare din poliuretan injectat, asigurând o mișcare silențioasă și protecția suprafețelor, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Roata are un diametru de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 120 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 120 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 240 kg, făcând-o ideală pentru aplicații medicale și profesionale exigente.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Designer Deutscher
Designer Deutscher
Premiul Interzum
Premiul Interzum
Premiul pentru Design IF
Premiul pentru Design IF
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
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
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
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Reducerea curățării
Datorită suprafețelor predominant netede, rolele sunt rapide și ușor de curățat
Protecție integrată pentru cabluri
Împingător de cabluri integrat pentru a proteja cablurile aflate pe podea
Branding individual
Gravat, turnat sau imprimat