Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila twin
Număr comandă:
990003591
EAN:
4031582302943
Numărul produsului:
2977PJP075P50
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Suport fixat
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila twin este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru rularea pivotantă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 102 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
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
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea