Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362336
Numărul produsului:
2977PIP075P50
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Suport fixat
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila twin este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare și dispune de o c...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila twin este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din polipropilenă cu o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, și este dotată cu rulment cu bile de precizie, având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 102 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg. Această roată este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și pentru mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea