Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362305
Numărul produsului:
2977PIO075P30-10
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Suport fixat
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila twin este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o car...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila twin este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 99 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, cărucioare de bord, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
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
Maniabilitate optimizată
Rolă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial
Protecție a podelei prin distribuirea sarcinii
Două roți distribuie sarcina și minimizează urmele pe podea